1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ASX400 (แบบ Arbor) (รหัสสินค้า)

MILLING HOLDER_CHIP

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ASX400 (แบบ Arbor)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,044.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดแบบ ไม่ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด
· ความคุ้มค่าโดยสามารถใช้ได้ทั้ง 4 มุม
· ความแม่นยำ ผนังที่ดีเนื่องจากคมตัดโค้งและ ตัวเครื่อง หลักที่ งานละเอียด
· สกรู- บน ชนิดแคลมป์ยึด

 

 

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำ สูง
ด้วยการใช้คมตัดโค้งและ ตัวเครื่อง เครื่อง / เม็ดมีด มีดที่มีความแม่นยำสูง ไม่เพียงแต่ พื้นผิว ด้านล่างคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังได้ ความแม่นยำ ของ พื้นผิว การขัดเงา ที่ดีอีกด้วย
ความต้านทานต่ำ
เม็ดมีด มีดใช้คมตัดโค้งสามมิติและ มุม คราด ขนาดใหญ่เพื่อแสดงความคมชัดที่โดดเด่น
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ _รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ _รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2
แรงตัดความต้านทานการ การแตกหักตัดความร้อน
ASX400ขนาดเล็กต่ำต่ำ
เม็ดมีด มีดลบรูปสามเหลี่ยมใหญ่สูงสูง
ASX เป็นหัวกัดที่มีความสมดุลอย่างดี โดยมีความต้านทานการตัดต่ำและความต้านทาน การแตกหัก ที่ดีเยี่ยม แม้จะใช้กับหัวกัดแบบ เม็ดมีด มีดแบบบวกก็ตาม
เนื่องจากความต้านทานการตัดต่ำ ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด ) จึงเหมาะสำหรับการตัด การขัดเงา ฯลฯ เมื่อ ชิ้นงาน บางหรือเมื่อคุณไม่ต้องการเพิ่มความร้อนในการตัด
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ _รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3
ความน่าเชื่อถือสูง
ใช้แรงยึดสูง Torx plus ® กับ แคลมป์ยึด สกรู เมื่อรวมกับการนำ แผ่น คาร์ไบด์ มาใช้และ กลไก ป้องกันการแตกของ เม็ดมีด มีด (AFI) แบบดั้งเดิมของมิตซูบิชิแล้ว เบาะนั่งจะมี ความแข็งเกร็ง สูงและสามารถตัดได้อย่างมั่นคง
สะดวกในการใช้
ใช้วิธีขันสกรูที่ช่วยให้ทุกคน เม็ดมีด แคลมป์ยึด ได้ง่ายและแม่นยำ
การเปลี่ยนมุมสามารถทำได้โดยไม่ต้องถอด สกรู ออกจนหมด
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ _รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ _รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5

ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ

ตัด เหล็กกล้า โลหะผสม

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ตัด เหล็กกล้า โลหะผสม
 

ตัด เหล็กกล้าทั่วไป

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ตัด เหล็กกล้าทั่วไป
 

ตัด เหล็กกล้า ชุบแข็ง

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ตัด เหล็กกล้า ชุบแข็ง
 

การตัด อะลูมิเนียมอัลลอย

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) การตัด อะลูมิเนียมอัลลอย
 

ตัด สเตนเลส

ความต้านทานข้อบกพร่องดีขึ้นอย่างมากจากผลของการ การเคลือบผิว ลามิเนต PVD

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ตัด สเตนเลส
 

ตัดโลหะผสม ทนความร้อน

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) การตัดโลหะผสม ทนความร้อน

 

Drawing

หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง 01
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง 02
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง03
 

สำหรับ แขนจับป้อมมีด ขนาดมิลลิเมตร

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เค้าร่าง แขนจับป้อมมีด สำหรับหัวจับขนาดมิลลิเมตร
หัวกัดด้านหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง แขนจับป้อมมีด สำหรับหัวจับขนาดมิลลิเมตร

 

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ตัวอย่างการใช้งาน 01
หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX400 (แบบอาร์ แขนจับป้อมมีด ) ตัวอย่างการใช้งาน 02
รหัสสินค้า
ASX400-100B05R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการแปรรูปใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
วัสดุชิ้นงาน วิธีการติดตั้ง การขัดเงา จำแนกประเภท ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
รุ่น W1 (KWW)
(mm)
DCSFMS
(มิลลิเมตร)
รูปที่. เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9
(มิลลิเมตร)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ตัวเครื่อง D7 (DCSFMS)
(มิลลิเมตร)
สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ด้วย เบรกเกอร์ เม็ดมีด ปัดน้ำฝน DAH
(มิลลิเมตร)
การจำแนกประเภทรายละเอียดการตกแต่ง
(มิลลิเมตร)
การแสดงตนของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 16,342.00

MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 14 วัน Plane100เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดงแขนจับป้อมมีด荒~仕上げ加工505การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต1.4รุ่นมาตรฐาน14.4-2-328-7045SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FTWOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) 10 มือที่ต้องการ R เข้ามุม Need TS to check CH(°) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASX400-100B05R ในชุด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ASX400 (แบบ Arbor)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ASX400-063A04R
ASX400-063A05R
ASX400-063A06R
ASX400-100B07R
ASX400-100B10R
ASX400-125B06R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการแปรรูปใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
วัสดุชิ้นงาน วิธีการติดตั้ง การขัดเงา จำแนกประเภท ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
รุ่น W1 (KWW)
(mm)
DCSFMS
(มิลลิเมตร)
รูปที่. เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9
(มิลลิเมตร)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ตัวเครื่อง D7 (DCSFMS)
(มิลลิเมตร)
สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ด้วย เบรกเกอร์ เม็ดมีด ปัดน้ำฝน DAH
(มิลลิเมตร)
การจำแนกประเภทรายละเอียดการตกแต่ง
(มิลลิเมตร)
การแสดงตนของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 11,868.00

1 ชิ้น 14 วัน Plane / ด้านข้าง63--การขัดเงา กระบวนการ404-0.5-10.450-22206.3ประเภทมาตรฐาน-17SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FTWOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C11ขั้นตอนการทำแบบหยาบ-

฿ 14,494.00

1 ชิ้น 14 วัน Plane / ด้านข้าง63--การขัดเงา กระบวนการ405-0.5-10.450-22206.3ประเภทหลายขอบ-17SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FTWOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C11ขั้นตอนการทำแบบหยาบ-

฿ 19,160.00

1 ชิ้น 14 วัน Plane / ด้านข้าง63--การขัดเงา กระบวนการ406-0.5-10.450-22206.3ประเภท Super แบบหลายใบมีด-17SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FTWOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C11ขั้นตอนการทำแบบหยาบ-

฿ 21,206.00

1 ชิ้น 14 วัน Plane100เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลสแขนจับป้อมมีด荒~仕上げ加工507เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์1.4แบบหลายร่อง14.4-2-328-7045SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FTWOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C---

฿ 28,572.00

1 ชิ้น 14 วัน Plane100เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลสแขนจับป้อมมีด荒~仕上げ加工5010เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์1.4ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด14.4-2-328-7045SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FTWOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C--2D/3D

฿ 19,454.00

1 ชิ้น 14 วัน Plane125เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลสแขนจับป้อมมีด荒~仕上げ加工636เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์2.3รุ่นมาตรฐาน16.4-2-329-8060SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FTWOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C---