1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VCSFPR ดอกกัดหยาบ Miracle (S) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (รหัสสินค้า)

VCSFPR ดอกกัดหยาบ Miracle (S) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน ทรงพลังพร้อม เสริมแรง มุมขอบด้านล่าง การตัดอัตราป้อนสูงความเร็วสูงทำได้เนื่องจากความยาว ใบมีดลบคม สั้นและ มี ความ ความแข็งเกร็ง สูง ตระหนักถึงการลดเวลา สายนำไฟฟ้า ในกระบวนการผลิตจำนวนมาก

รหัสสินค้า
VCSFPRD0400
VCSFPRD1000S08
VCSFPRD1200S10
VCSFPRD1400
VCSFPRD1800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องฟันคมตัด
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
การใช้เครื่องจักร

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 483650พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 10224890พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 1227410100พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 142741275พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 183341690พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ชนิด หยาบ การเคลือบผิว TiAlN
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °)