1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สำหรับ ดอกสว่านTAWBH (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด สำหรับ ดอกสว่านTAWBH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,874.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีดสำหรับ ดอกสว่านคาร์ไบด์ หัว เปลี่ยนได้ (สำหรับสะพาน)
[คุณสมบัติ]
· การเจาะมีความมั่นคงเสมอด้วย ระบบ เม็ดมีด
· ออกแบบโดยคำนึงถึงความคม งานละเอียด สูง และ ความแข็งเกร็ง สูง
· ตัวเครื่อง มีความทนทานสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเจาะ

รหัสสินค้า
TAWBH2450T-VP15TF
TAWBH2460T-VP15TF
TAWBH2470T-VP15TF
TAWBH2650T-VP15TF
TAWBH2670T-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL2
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน

฿ 4,874.00

MME MILLING CHIP 2 ชิ้น 15 วัน 11.724.5TAWBH2450TTAWSB2500S32 TAWMB2500S32

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 11.724.6TAWBH2460TTAWSB2500S32 TAWMB2500S32

฿ 4,874.00

MME MILLING CHIP 2 ชิ้น 40 วัน 11.724.7TAWBH2470TTAWSB2500S32 TAWMB2500S32

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 11.326.5TAWBH2650TTAWSB2700S32 TAWMB2700S32

฿ 4,874.00

MME MILLING CHIP 2 ชิ้น 40 วัน 11.326.7TAWBH2670TTAWSB2700S32 TAWMB2700S32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) T (สามเหลี่ยม) มุม กวาดล้าง อื่น ๆ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง
S1(มิลลิเมตร) 9.0 สัญลักษณ์ เกรด VP15TF ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว
สว่านที่รองรับ TAW