(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการเคลือบหล่อลื่นแบบแข็ง WXL ผลิตภัณฑ์นี้ให้ประสิทธิภาพการตัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัสดุหลากหลายประเภทรวมถึงเหล็กทั่วไปเหล็กชุบแข็งและโลหะผสมทองแดง
·แนะนำสำหรับการแปรรูปทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 5.3 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 6 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.5 | 6.8 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,764.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.5 | 9.8 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | 10.5 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7.5 | 11.3 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,960.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.5 | 12.8 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 13.5 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.5 | 14.3 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,630.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 16.5 | 12 | 75 | 0 to -0.02 | ||
฿ 6,933.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 19.5 | 12 | 75 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 21 | 16 | 90 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 22.5 | 16 | 90 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 24 | 16 | 90 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 25.5 | 16 | 100 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 27 | 16 | 100 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 28.5 | 20 | 110 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 30 | 20 | 110 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง