1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VFSD, อิมแพ็ค Miracle ดอกเอ็นมิลล์ มิลล์ (S) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการทดแทน] (รหัสสินค้า)

VFSD, อิมแพ็ค Miracle ดอกเอ็นมิลล์ มิลล์ (S) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการทดแทน]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,546.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ช่วยให้การ งานตัดเซาะฟัน และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านข้างมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีความแหลมคมและช่องเก็บ ชิป IC กว้างสำหรับ เศษตัด คายเศษ

รหัสสินค้า
VFSDD0100
VFSDD0150
VFSDD0200
VFSDD0250
VFSDD0300
VFSDD0350
VFSDD0400
VFSDD0500
VFSDD0600
VFSDD0800
VFSDD1000
VFSDD1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องฟันคมตัด
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
การใช้เครื่องจักร มุมบิด (θ) รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ)

฿ 2,546.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 124645พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงเกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)30

฿ 2,546.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 1.534645พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงเกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)30

฿ 2,546.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 244645พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงเกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)30

฿ 2,546.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 2.554645พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงเกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)30

฿ 2,960.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 366645พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

฿ 3,102.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 3.576645พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

฿ 3,070.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 486645พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

฿ 3,244.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 5106650พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

฿ 3,560.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 6126650พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

฿ 4,390.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 8166860พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

฿ 5,800.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 102061070พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

฿ 7,372.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 122461275พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างเกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กหล่อ ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.02