1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CSRA ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ (S) สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย

CSRA ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ (S) สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,116.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CSRA ซีรีส์ ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย มีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ (S) สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย
·นี่คือดอกเอ็นมิลแบบ ดอกกัดหยาบ ALIMASTER สามขอบ (S)
·มี รูปทรง ฟันที่มีคุณสมบัติในการคายเศษ เศษตัด ยอดเยี่ยม
·ป้องกันการสั่นสะเทือนโดยใช้ รูปทรง คมตัดที่เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย
·มีขนาด 7 แบบตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 103 มม. ถึง 25 มม.

รหัสสินค้า
CSRAD1000
CSRAD1200
CSRAD1600SALE
CSRAD1800SALE
CSRAD2000SALE
CSRAD2200SALE
CSRAD2500SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
LU
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5
(มิลลิเมตร)

฿ 6,116.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 10121075259.4

฿ 7,858.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 121512753011.4

฿ 12,540.00

฿ 11,535.55

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1618161003515.4

฿ 15,647.00

฿ 14,395.24

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 182216100--

฿ 19,269.00

฿ 17,727.48

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 2025201255019

฿ 21,489.00

฿ 19,769.88

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 222520125--

฿ 24,769.00

฿ 22,787.48

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 2530251256024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 ชนิด หยาบ
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)