1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TSMP สำหรับร่อง รูปทรงตัว U (รหัสสินค้า)

TSMP สำหรับร่อง รูปทรงตัว U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,285.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· T slot ขนาดเกลียว ขนาด 14, 18 และ 22 สามารถไช้ได้
· 86° รูปทรงเพชรและ เม็ดมีด 11°
· การกัดปาดหน้าแบบย้อนกลับและการกัด บ่า ยังทำได้

รหัสสินค้า
TSMPR252S25
TSMPR322S32SALE
TSMPR402S32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
DCSFMS
(มิลลิเมตร)
ใช้ เม็ดมีด สกรู แคลมป์ยึด การกำหนด มิติ ร่อง T
(มิลลิเมตร)
ชุดขับมอเตอร์ / ประแจ มิติ L4
(มิลลิเมตร)
มิติ L5
(มิลลิเมตร)
มิติ L6
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 25112251133.212.5MPMW070308TS314①TKY08D321217

฿ 15,285.00

฿ 12,228.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 20 วัน 32120321441.216MPMW090308TS418②TKY15R361419

฿ 999,999,999.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 40130321851.220MPMW120408TS522②TKY25R361419

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน ร่อง วิธีการติดตั้ง พร้อมที่จับ การขัดเงา จำแนกประเภท หยาบและหยาบปานกลาง
จำนวนร่อง(แผ่น) 2