(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือสำหรับการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน ( คว้าน แบบ S)
[คุณสมบัติ]
· ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀11
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ISO
·ใช้ในเม็ดมีดบวก 7°
·ประเภทเกรียว
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7)
[การใช้งาน]
·สำหรับการคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
C16RSVQCR11 |
C20SSVQCR11 |
C25TSVQCR16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | มุมอ้างอิง R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,202.00 ฿ 27,785.84 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 200 | 16 | 14 | 112 | 1103○○ | 11 | 25 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | ||
฿ 42,899.00 ฿ 39,467.08 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 250 | 20 | 18 | 140 | 1103○○ | 13 | 32 | TS25 | TKY08F | 7 | 0.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 300 | 25 | 23 | 175 | 1604○○ | 17 | 40 | TS4 | TKY15F | 5 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู | มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี |
รองรับการ เม็ดมีด 1 | VCMT / VCMW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง