1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิล Impact Miracle รุ่น VFMDRB หัวชนิดรัศมี มุม R แบบ 6 ฟัน (M) [สินค้ารองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (รหัสสินค้า)

ดอกกัดเอ็นมิล Impact Miracle รุ่น VFMDRB หัวชนิดรัศมี มุม R แบบ 6 ฟัน (M) [สินค้ารองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,424.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[หมายเหตุ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่: มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม (standard / alteration category)" เพื่อเลือกเงื่อนไขของการปรับแต่ง

[คุณสมบัติ]
สำหรับการกัดงานที่มีความแข็งสูง
·ใช้การเคลือบ TH แบบใหม่
· เหมาะสำหรับความแข็ง 50 HRC ขึ้นไป

รหัสสินค้า
VFMDRBD0300R030
VFMDRBD0400R030
VFMDRBD0500R030
VFMDRBD0600R030
VFMDRBD0600R050
VFMDRBD0600R100
VFMDRBD0800R030
VFMDRBD0800R050
VFMDRBD0800R100
VFMDRBD1000R030
VFMDRBD1000R050
VFMDRBD1000R100
VFMDRBD1200R050
VFMDRBD1200R100
VFMDRBD1600R100SALE
VFMDRBD1600R150SALE
VFMDRBD1800R100SALE
VFMDRBD1800R150SALE
VFMDRBD2000R100SALE
VFMDRBD2000R150SALE
VFMDRBD2000R200SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)
(มิลลิเมตร)
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2
(มิลลิเมตร)

฿ 4,424.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 30.310606-0.02

฿ 4,828.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 40.312606-0.02

฿ 5,078.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 50.315606-0.02

฿ 5,592.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 60.315606-0.02

฿ 5,078.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 60.515606-0.02

฿ 5,592.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 6115606-0.02

฿ 6,858.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 80.320758-0.02

฿ 6,858.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 80.520758-0.02

฿ 6,858.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 8120758-0.02

฿ 9,218.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 100.3258010-0.02

฿ 9,218.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 100.5258010-0.02

฿ 9,218.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 101258010-0.02

฿ 11,566.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 120.53010012-0.02

฿ 11,566.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 1213010012-0.02

฿ 23,544.00

฿ 15,696.78

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 1614011016-0.03

฿ 23,544.00

฿ 15,696.78

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 161.54011016-0.03

฿ 31,582.00

฿ 21,055.72

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 1814012016-0.03

฿ 31,582.00

฿ 21,055.72

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 181.54012016-0.03

฿ 35,896.00

฿ 23,931.86

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 2014512520-0.03

฿ 35,896.00

฿ 23,931.86

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 201.54512520-0.03

฿ 35,896.00

฿ 23,931.86

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 2024512520-0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 6 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) 0