1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MS4EC ดอกเอ็นมิลล์ MSTAR 3 ฟัน สำหรับงาน เครื่องกลึง อัตโนมัติ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (รหัสสินค้า)

MS4EC ดอกเอ็นมิลล์ MSTAR 3 ฟัน สำหรับงาน เครื่องกลึง อัตโนมัติ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,153.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ดอกเอ็นมิลล์ ฟัน การเคลือบผิว หล่อลื่น ชนิดแข็ง WXL ประสิทธิภาพการตัดที่พิสูจน์ที่ไม่เพียงแต่เหล็กกล้าเท่านั้น แต่ยังตัดได้ถึงโลหะผสม ทองแดง แนะนำสำหรับการกัดทั้งแบบเปียกและแบบ ชนิดแห้ง

รหัสสินค้า
MS3ESD0300L35S04
MS3ESD0300L45S04
MS3ESD0350L35S04
MS3ESD0350L45S04
MS3ESD0400L35S04
MS3ESD0400L45S04
MS3ESD0500L35S05
MS3ESD0500L35S06
MS3ESD0500L45S06
MS3ESD0600L35S05
MS3ESD0600L35S06
MS3ESD0600L45S06
MS3ESD0700L35S07
MS3ESD0700L45S07
MS3ESD0800L35S07
MS3ESD0800L35S08
MS3ESD0800L45S07
MS3ESD0800L45S08
MS3ESD1000L35S07
MS3ESD1000L35S10
MS3ESD1000L45S07
MS3ESD1000L45S10
MS3ESD1200L35S10
MS3ESD1200L45S10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,153.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 33435

฿ 1,153.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 33445

฿ 1,299.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 3.53.5435

฿ 1,299.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 3.53.5445

฿ 1,299.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 44435

฿ 1,299.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 44445

฿ 1,324.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 55535

฿ 1,324.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 55635

฿ 1,324.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 55645

฿ 1,621.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 66535

฿ 1,415.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 66635

฿ 1,415.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 66645

฿ 2,480.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 76735

฿ 2,480.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 77745

฿ 3,182.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 86735

฿ 2,764.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 86835

฿ 3,182.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 88745

฿ 2,764.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 20 วัน 88845

฿ 4,237.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 106735

฿ 3,690.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1061035

฿ 4,237.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1010745

฿ 3,690.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 10101045

฿ 5,331.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1261035

฿ 5,331.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 12121045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.02