(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสลัก, รูกุญแจ เฉพาะด้าน รูตรง ชนิด 2 ร่อง เป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS ใหม่
รหัสสินค้า |
---|
2MKNND0300 |
2MKNND0400 |
2MKNND0500 |
2MKNND0600 |
2MKNND0700 |
2MKNND0800 |
2MKNND1000 |
2MKNND1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,137.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
฿ 1,137.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 6 | 8 | 60 | ||
฿ 1,137.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 1,137.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 1,247.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 10 | 10 | 65 | ||
฿ 1,247.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 10 | 10 | 65 | ||
฿ 1,443.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 15 | 12 | 75 | ||
฿ 1,866.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | มุม บิด(°) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง