(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[แจ้งให้ทราบ]สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ป้องกันการเชื่อมติด เหมาะสำหรับการแปรรูปโลหะผสม อะลูมิเนียม และ ทองแดงการ การเคลือบผิว DLC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.1 | 2 | 40 | 4 | - | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | 2.4 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 2.4 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 0.1 | 3 | 40 | 4 | - | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 0.2 | 3 | 40 | 4 | 3.4 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | 3.4 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 3.4 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 0.1 | 4 | 40 | 4 | - | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | 4.9 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 4.9 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | 4.9 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 0.1 | 5 | 40 | 4 | - | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 0.2 | 5 | 40 | 4 | 5.9 | ||
฿ 1,814.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | 5.9 | ||
฿ 1,988.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 5.9 | ||
฿ 1,988.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 0.1 | 6 | 50 | 6 | - | ||
฿ 1,988.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 6.9 | ||
฿ 1,988.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | 6.9 | ||
฿ 2,184.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 6.9 | ||
฿ 2,348.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 1 | 6 | 50 | 6 | 6.9 | ||
฿ 2,000.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.1 | 8 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,000.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 9.2 | ||
฿ 2,000.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | 9.2 | ||
฿ 2,218.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 9.2 | ||
฿ 2,370.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 9.2 | ||
฿ 2,032.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 0.1 | 10 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,032.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 11.2 | ||
฿ 2,032.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 0.3 | 10 | 50 | 6 | 11.2 | ||
฿ 2,228.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 11.2 | ||
฿ 2,392.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 11.2 | ||
฿ 2,228.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.1 | 12 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,228.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,228.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,272.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,448.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,534.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | - | ||
฿ 2,600.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 2 | 12 | 50 | 6 | - | ||
฿ 3,036.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 0.2 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,036.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,070.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,320.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,386.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,518.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,518.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 2.5 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,518.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 3 | 16 | 60 | 8 | - | ||
฿ 3,616.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.2 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 3,616.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 3,714.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 3,944.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 4,096.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 4,228.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 4,228.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 4,228.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | - | ||
฿ 4,674.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 0.2 | 24 | 75 | 12 | - | ||
฿ 4,674.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 0.3 | 24 | 75 | 12 | - | ||
฿ 4,774.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | - | ||
฿ 5,134.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | - | |
฿ 5,320.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | - | |
฿ 5,494.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | - | |
฿ 5,494.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 | - | |
฿ 5,494.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
มุมลีด 1 B3(°) | 30 | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง