(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ งานละเอียด น้อย ความแม่นยำของรัศมีคือ ±3 µm และช่วงความแม่นยำ R คือ 180°
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,218.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.8 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,802.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 1.2 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,802.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 1.6 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,132.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 2 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,040.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 2.4 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,132.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.7 | 0.8 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,132.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 3.2 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,132.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.9 | 3.6 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,018.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,018.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 6 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,018.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 8 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,018.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 10 | 4 | 50 | มุมแหลม | ||
฿ 1,214.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 1,300.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 16 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 1,476.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 1,498.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 24 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 2,830.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 32 | 8 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 3,222.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 40 | 10 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 5,362.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 48 | 12 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง