(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ มีมุมที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรง
[คุณสมบัติ]
·ทำจากโลหะผสม คาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด มีความแข็งแรงต่อแรงดัดสูงและทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเปียกของเหล็กอ่อน
รหัสสินค้า |
---|
SED2020KMG |
SED2030KMG |
SED2040KMG |
SED2050KMG |
SED2060KMG |
SED2070KMG |
SED2080KMG |
SED2100KMG |
SED2120KMG |
SED2140KMG |
SED2150KMG |
SED2160KMG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,974.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 3 | 4 | 45 | มุมแหลม | ||
฿ 2,331.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 5 | 6 | 45 | มุมแหลม | ||
฿ 2,558.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 6 | 6 | 45 | มุมแหลม | ||
฿ 2,757.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 8 | 6 | 50 | มุมแหลม | ||
฿ 2,860.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | มุมแหลม | ||
฿ 3,569.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 10 | 8 | 60 | มุมแหลม | ||
฿ 3,844.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | มุมแหลม | ||
฿ 4,805.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 10 | 65 | มุมแหลม | ||
฿ 6,487.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 15 | 12 | 65 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 9,129.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 15 | 16 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 11,566.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 15 | 16 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 12,800.00 ฿ 11,776.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 15 | 16 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง