(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เสถียรและมีประสิทธิภาพสูงในทุกสภาวะ รองรับการใช้งาน กับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เวลานานเนื่องจากการ การเคลือบผิว Mat.DLC ดั้งเดิมที่มีการยึดเกาะสูง
รหัสสินค้า |
---|
DLC2MBR0010 |
DLC2MBR0015 |
DLC2MBR0020 |
DLC2MBR0025 |
DLC2MBR0030 |
DLC2MBR0075 |
DLC2MBR0100 |
DLC2MBR0125 |
DLC2MBR0150 |
DLC2MBR0500 |
DLC2MBR0600 |
DLC2MBR0800 |
DLC2MBR1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 | 0.4 | 40 | 4 | -0.01 to 0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.15 | 0.6 | 40 | 4 | -0.01 to 0.01 | 0.3 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.8 | 40 | 4 | -0.01 to 0.01 | 0.4 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 1 | 40 | 4 | -0.01 to 0.01 | 0.5 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 6,047.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.3 | 1.2 | 40 | 4 | -0.01 to 0.01 | 0.6 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 4 | 40 | 4 | -0.01 to 0.01 | 1.5 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 6 | 60 | 6 | -0.01 to 0.01 | 2 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.25 | 6 | 60 | 6 | -0.01 to 0.01 | 2.5 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 5,637.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 8 | 70 | 6 | -0.01 to 0.01 | 3 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 11,650.00 ฿ 10,716.84 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 18 | 100 | 10 | -0.01 to 0.01 | 10 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 22 | 110 | 12 | -0.01 to 0.01 | 12 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 30 | 140 | 16 | -0.02 to 0.02 | 16 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 38 | 160 | 20 | -0.02 to 0.02 | 20 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง