(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
เหมาะสำหรับการกลึงขึ้นรูปความเร็วสูงสำหรับแม่พิมพ์ที่ใช้วัสดุที่มีความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
DLC2MAD0150 |
DLC2MAD0200 |
DLC2MAD0250 |
DLC2MAD0350 |
DLC2MAD0500 |
DLC2MAD0800 |
DLC2MAD1400 |
DLC2MAD1500 |
DLC2MAD2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,011.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 30 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,011.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 6 | 4 | 40 | 30 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 30 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,203.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,725.58 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 26 | 12 | 75 | 37.5 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 30 | 16 | 80 | 37.5 | 0 to -0.03 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 38 | 20 | 100 | 37.5 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / แกรไฟต์ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง