1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
1LA, ดอกเอ็นมิลล 1 ฟัน สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ และงานไม้ (L) (รหัสสินค้า)

1LA, ดอกเอ็นมิลล 1 ฟัน สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ และงานไม้ (L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,837.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับการประมวล เฟรม อะลูมิเนียม ประเภท เซาะร่องลึก มีร่องฟันยาวและ ความยาวรวม มากกว่า 1MA

รหัสสินค้า
1LAD0400
1LAD0500
1LAD0600
1LAD0800
1LAD1000
1LAD1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,837.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 418870

฿ 1,837.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 520870

฿ 1,837.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 620870

฿ 1,954.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 830880

฿ 2,300.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 10351090

฿ 2,924.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 122512100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม ประเภท รูปทรง ขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 1
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0
ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) -0.05 มุม บิด(°) 25