(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบที่ปรับสมดุลประสิทธิภาพและต้นทุนสำหรับการประมวลผลชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากและชิ้นส่วนต้นแบบ
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงบนไม้เนื้ออ่อนและใช้การเคลือบไมโคร UT ที่พัฒนาขึ้นใหม่
· ปรับปรุงการต้านทานการแตกหักอย่างกะทันหัน (ความทนทาน) และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนรูที่เจาะด้วยรูปทรงดอกสว่านที่ออกแบบใหม่และการทำให้บาง X
· มุมปลายถูกตั้งค่าไว้ที่ 130° เพื่อลดความสูงของเสี้ยนในรูทะลุ
· รูลึกสามารถกลึงด้วยความแม่นยำสูงด้วยความยาวร่อง 15 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 4.5 | 38 | ||
฿ 1,446.60 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.35 | 5.3 | 38 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.4 | 6 | 38 | ||
฿ 1,446.60 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.45 | 6.8 | 38 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 7.5 | 38 | ||
฿ 1,446.60 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.55 | 8.3 | 38 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.6 | 9 | 45 | ||
฿ 1,490.02 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.65 | 9.8 | 45 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.7 | 10.5 | 45 | ||
฿ 1,490.02 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 11.3 | 45 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.8 | 12 | 45 | ||
฿ 1,490.02 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.85 | 12.8 | 45 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.9 | 13.5 | 45 | ||
฿ 1,490.02 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.95 | 14.3 | 45 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 15 | 50 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.05 | 15.8 | 50 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.1 | 16.5 | 50 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.15 | 17.3 | 50 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.2 | 18 | 50 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.25 | 18.8 | 50 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.3 | 19.5 | 50 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.35 | 20.3 | 60 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.4 | 21 | 60 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.45 | 21.8 | 60 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 22.5 | 60 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.55 | 23.3 | 60 | ||
฿ 1,302.47 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.6 | 24 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.65 | 24.8 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.7 | 25.5 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.75 | 26.3 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.8 | 27 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.85 | 27.8 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.9 | 28.5 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.95 | 29.3 | 60 | ||
฿ 1,403.18 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 30 | 60 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.05 | 30.8 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.1 | 31.5 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.15 | 32.3 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.2 | 33 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.25 | 33.8 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 34.5 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.35 | 35.3 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.4 | 36 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.45 | 36.8 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 37.5 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.55 | 38.3 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.6 | 39 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.65 | 39.8 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.7 | 40.5 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.75 | 41.3 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.8 | 42 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.85 | 42.8 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.9 | 43.5 | 80 | ||
฿ 1,797.33 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.95 | 44.3 | 80 | ||
฿ 1,546.70 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 45 | 80 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 130 | การทำให้บาง | มีจำหน่าย | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลางφd(มิลลิเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง