(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบผิวความแข็ง สูงและทนต่อความร้อน ด้วย เทคโนโลยีการ การเคลือบผิว นาโนคริสตัลแบบ 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
· การกัดหยาบที่ดี เหมาะสำหรับงานกัดผนังลึก
·
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,637.17 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 45 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,333.68 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 45 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 1,637.17 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 45 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,333.68 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 3 | 4 | 45 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 1,468.31 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 3 | 4 | 45 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,164.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 7 | 3 | 4 | 45 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,005.48 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 3 | 6 | 50 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,123.68 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 3 | 6 | 60 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,360.07 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 15 | 3 | 6 | 60 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,138.75 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 4 | 6 | 50 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,265.40 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 4 | 6 | 60 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,472.24 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 4 | 6 | 70 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,271.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 10 | 4 | 6 | 50 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,398.06 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,626.02 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 4 | 6 | 70 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 2,448.72 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 6 | 50 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 2,609.13 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 6 | 6 | 60 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 2,847.94 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 26 | 6 | 6 | 70 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 3,145.71 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 19 | 6 | 8 | 60 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 3,223.50 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 6 | 8 | 70 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 3,679.40 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 36 | 6 | 8 | 90 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 3,935.72 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 6 | 10 | 70 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 4,281.87 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 6 | 10 | 80 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 4,913.26 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 6 | 10 | 100 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 5,284.74 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 6 | 12 | 75 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 5,421.63 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 6 | 12 | 100 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - | ||
฿ 6,097.04 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 56 | 6 | 12 | 120 | Plane / ด้านข้าง | 0 to -0.03 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | ประเภท | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลายใบมีด | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง