(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชุดลูกกลางปลายก้านยาวรองรับวัสดุที่มีความแข็งสูง
·ใช้การ การเคลือบผิว ฮาร์ดแม็กซ์ที่ รองรับการใช้งาน กับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงของ วัสดุ ความแข็ง สูง
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคงและมีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับทั้งประเภทแห้งและเปียก
รหัสสินค้า |
---|
HBL2030-0800 |
HBL2040-1000 |
HBL2060-1400 |
HBL2080-1600 |
HBL2100-1800 |
HBL2120-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,629.18 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 80 | 3 | -0.005 to 0.005 | ||
฿ 2,987.99 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 100 | 4 | -0.005 to 0.005 | ||
฿ 4,508.74 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 140 | 6 | -0.005 to 0.005 | ||
฿ 6,279.75 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 160 | 8 | -0.007 to 0.007 | ||
฿ 7,595.62 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 180 | 10 | -0.007 to 0.007 | ||
฿ 9,788.91 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 200 | 12 | -0.007 to 0.007 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดหัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง