(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) มีประสิทธิภาพสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
· รูปทรง มีดที่เน้นความทนทานช่วยให้ อายุการใช้งาน เมื่อใช้สำหรับการแปรรูป วัสดุ แข็ง
การเคลือบผิว HARDMAX ใหม่มีคุณสมบัติต้านทานการออกซิไดซ์ที่เพิ่มขึ้น
· กระบวนการที่ เสถียรเป็นไปได้ทั้งใน กระบวนการแปรรูป แบบแห้งและแบบเปียก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง (มิลลิเมตร) | แม็กซ์ | นาที |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.2 | 3.2 | 65 | 6 | 8 | - | - | 3.82 | 16° | 8.45 | 8.72 | 9.01 | 9.33 | 10.02 | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.2 | 3.2 | 65 | 6 | 16 | - | - | 3.82 | 16° | 16.7 | 17.24 | 17.82 | 18.44 | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.2 | 3.2 | 70 | 6 | 24 | - | - | 3.82 | 16° | 24.95 | 25.76 | 26.62 | 27.54 | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.2 | 3.2 | 80 | 6 | 32 | - | - | 3.82 | 16° | 33.2 | 34.28 | 35.43 | - | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.3 | 3.2 | 65 | 6 | 8 | - | - | 3.82 | 16° | 8.45 | 8.72 | 9.01 | 9.32 | 10.01 | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,291.47 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.3 | 3.2 | 65 | 6 | 14 | - | - | 3.82 | 16° | 14.64 | 15.11 | 15.62 | 16.16 | 17.36 | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.3 | 3.2 | 65 | 6 | 16 | - | - | 3.82 | 16° | 16.7 | 17.24 | 17.81 | 18.43 | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.3 | 3.2 | 70 | 6 | 24 | - | - | 3.82 | 16° | 24.95 | 25.76 | 26.62 | 27.54 | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.3 | 3.2 | 80 | 6 | 32 | - | - | 3.82 | 16° | 33.2 | 34.28 | 35.42 | - | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.5 | 3.2 | 65 | 6 | 8 | - | - | 3.82 | 16° | 8.45 | 8.71 | 9 | 9.31 | 9.99 | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.5 | 3.2 | 65 | 6 | 16 | - | - | 3.82 | 16° | 16.7 | 17.23 | 17.8 | 18.42 | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.5 | 3.2 | 70 | 6 | 24 | - | - | 3.82 | 16° | 24.95 | 25.75 | 26.61 | 27.52 | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 3.2 | 80 | 6 | 32 | - | - | 3.82 | 16° | 33.2 | 34.27 | 35.41 | - | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1 | 3.2 | 65 | 6 | 8 | - | - | 3.82 | 16° | 8.44 | 8.7 | 8.98 | 9.27 | 9.93 | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,292.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1 | 3.2 | 65 | 6 | 16 | - | - | 3.82 | 16° | 16.69 | 17.22 | 17.78 | 18.38 | 19.72 | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1 | 3.2 | 70 | 6 | 24 | - | - | 3.82 | 16° | 24.94 | 25.74 | 26.58 | 27.49 | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 2,545.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1 | 3.2 | 80 | 6 | 32 | - | - | 3.82 | 16° | 33.19 | 34.25 | 35.39 | - | - | 0 to -0.015 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.1 | 4.8 | 65 | 6 | 12 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.1 | 4.8 | 70 | 6 | 20 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,854.43 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 0.1 | 4.8 | 100 | 6 | 30 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 5,120.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.1 | 4.8 | 120 | 6 | 48 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.2 | 4.8 | 65 | 6 | 12 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.2 | 4.8 | 70 | 6 | 20 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,854.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.2 | 4.8 | 100 | 6 | 30 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 5,120.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.2 | 4.8 | 120 | 6 | 48 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 4.8 | 65 | 6 | 12 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.3 | 4.8 | 70 | 6 | 20 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,854.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.3 | 4.8 | 100 | 6 | 30 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 5,120.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 4.8 | 120 | 6 | 48 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 4.8 | 65 | 6 | 12 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 4.8 | 70 | 6 | 20 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,854.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 0.5 | 4.8 | 100 | 6 | 30 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,854.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 4.8 | 100 | 6 | 40 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 5,120.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 4.8 | 120 | 6 | 48 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1 | 4.8 | 65 | 6 | 12 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,305.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1 | 4.8 | 70 | 6 | 20 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,854.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 4.8 | 100 | 6 | 30 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 3,854.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1 | 4.8 | 100 | 6 | 40 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 | ||
฿ 5,120.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1 | 4.8 | 120 | 6 | 48 | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - | - | -0.005 to -0.02 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – | 146 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / เหล็กหล่อ / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | 30 °เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง