(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับโลหะ เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี และ ทองแดง และโลหะนอกกลุ่มเหล็กของวัสดุเหล่านี้
รหัสสินค้า |
---|
B-NRT-RH6-P-M7X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 639.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M7 | 1 | 4P | 65 | RH6 | 26 | 6.2 | 13 | NO | - | 12766 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-NRT-RH6-P-M7X1 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก_B-NRT
รหัสสินค้า |
---|
B-NRT-RH10-B-M18X1.5 |
B-NRT-RH10-B-M20X1.5 |
B-NRT-RH10-P-M12X1.75 |
B-NRT-RH7-B-M10X1 |
B-NRT-RH7-B-M10X1.25 |
B-NRT-RH7-B-M10X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,454.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 1.5 | 2P | 100 | RH10 | - | 14 | 29 | NO | - | 12985 | ||
฿ 2,979.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 1.5 | 2P | 105 | RH10 | - | 15 | 30 | NO | - | 12989 | ||
฿ 1,060.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 4P | 82 | RH10 | - | 8.5 | 23 | NO | - | 12850 | ||
฿ 817.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | - | 12835 | ||
฿ 647.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | - | 12823 | ||
฿ 706.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | - | 12809 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง