(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับโลหะเช่นอลูมิเนียม แมกนีเซียม ซิงค์ ทองแดง และโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กของวัสดุเหล่านี้
รหัสสินค้า |
---|
B-HRT-RH7-P-M4X0.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 288.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 4P | 52 | RH7 | 22 | 5 | 20 | YES | - | 12294 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-HRT-RH7-P-M4X0.7 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Hi-Roll) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก_B-HRT
รหัสสินค้า |
---|
B-HRT-RH10-P-M4X0.7 |
B-HRT-RH10-P-M5X0.8 |
B-HRT-RH10-P-M6X1 |
B-HRT-RH7-P-M5X0.9 |
B-HRT-RH7-P-M6X1 |
B-HRT-RH8-B-M2.5X0.45 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 4P | 52 | RH10 | 22 | 5 | 20 | YES | - | 12298 | ||
฿ 472.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH10 | 24 | 5.5 | 22 | NO | - | 12318 | ||
฿ 520.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 4P | 62 | RH10 | 30 | 6 | 24 | YES | - | 12332 | ||
฿ 346.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.9 | 4P | 60 | RH7 | 24 | 5.5 | 22 | NO | - | 12304 | ||
฿ 301.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 4P | 62 | RH7 | 30 | 6 | 24 | YES | - | 12330 | ||
฿ 591.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 2.5P | 44 | RH8 | 13.4 | 3 | 11 | NO | - | 12249 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง