1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Hi-Roll) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก_B-HRT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Hi-Roll) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก_B-HRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับโลหะเช่นอลูมิเนียม แมกนีเซียม ซิงค์ ทองแดง และโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กของวัสดุเหล่านี้

รหัสสินค้า
B-HRT-RH4-B-M2.3X0.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 302.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.30.42.5P42RH412.2310YES-12243

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-HRT-RH4-B-M2.3X0.4 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Hi-Roll) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก_B-HRT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B-HRT-RH10-P-M4X0.7
B-HRT-RH10-P-M5X0.8
B-HRT-RH10-P-M6X1
B-HRT-RH4-B-M2X0.4
B-HRT-RH4-B-NO0-80UNF
B-HRT-RH4-B-NO1-64UNC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 446.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.74P52RH1022520YES-12298

฿ 472.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.84P60RH10245.522NO-12318

฿ 520.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM614P62RH1030624YES-12332

฿ 314.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM20.42.5P40RH411.239YES-12235

฿ 559.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.0UN802.5P36RH4-37YES-12361

฿ 520.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.1UN642.5P36RH4-38YES-12362