1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปคาร์ไบด์แบบไม่มีร่อง ชนิดต๊าปรีดแบบใหม่ ด้ามยาว OT-LT-NRT (รหัสสินค้า)

CARBIDE TAP

ดอกต๊าปคาร์ไบด์แบบไม่มีร่อง ชนิดต๊าปรีดแบบใหม่ ด้ามยาว OT-LT-NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการกัดจำนวนมากด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติความละเอียดสูง ฯลฯ ใน โลหะผสมอะลูมิเนียม, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดงผสม ฯลฯ

รหัสสินค้า
OT-LT-NRT-B-RH6-M5X0.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 6,036.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.82P100RH6245.516NO8315629

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OT-LT-NRT-B-RH6-M5X0.8 ในชุด ดอกต๊าปคาร์ไบด์แบบไม่มีร่อง ชนิดต๊าปรีดแบบใหม่ ด้ามยาว OT-LT-NRT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OT-LT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-LT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 5,627.00

1 ชิ้น 91 วัน M30.52P100RH519411NO8315621

฿ 5,857.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.72P100RH621513NO8315625

฿ 10,195.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.252P150RH7-724NO8315649

฿ 10,195.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.52P150RH7-724NO8315645

฿ 12,236.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.252P150RH7-8.529NO8315661

฿ 12,236.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.52P150RH7-8.529NO8315657