(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการกัดจำนวนมากด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติความละเอียดสูง ฯลฯ ใน โลหะผสมอะลูมิเนียม, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดงผสม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
OT-LT-NRT-B-RH5-M3X0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,627.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 2P | 100 | RH5 | 19 | 4 | 11 | NO | 8315621 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OT-LT-NRT-B-RH5-M3X0.5 ในชุด ดอกต๊าปคาร์ไบด์แบบไม่มีร่อง ชนิดต๊าปรีดแบบใหม่ ด้ามยาว OT-LT-NRT
รหัสสินค้า |
---|
OT-LT-NRT-B-RH6-M4X0.7 |
OT-LT-NRT-B-RH6-M5X0.8 |
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.25 |
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.5 |
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.25 |
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,857.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 2P | 100 | RH6 | 21 | 5 | 13 | NO | 8315625 | |
฿ 6,036.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 2P | 100 | RH6 | 24 | 5.5 | 16 | NO | 8315629 | |
฿ 10,195.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | - | 7 | 24 | NO | 8315649 | ||
฿ 10,195.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | - | 7 | 24 | NO | 8315645 | ||
฿ 12,236.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 29 | NO | 8315661 | ||
฿ 12,236.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 29 | NO | 8315657 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง