1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) สำหรับเหล็กกล้า_NRT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) สำหรับเหล็กกล้า_NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 314.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่มีร่องน้ำมันสำหรับเกลียวเมตริกขนาด M2.6 หรือต่ำกว่า และเกลียวยูนิไฟด์ No.4 หรือต่ำกว่า

รายละเอียดสินค้า

สกรูฉีดขึ้นรูปจากพลาสติก เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ สเตนเลส ฯลฯ ด้วย การยืดตัวสูง เศษตัดจะไม่กำจัดออกจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรูตัน

รหัสสินค้า
NRT-RH6-P-M1.7X0.35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 478.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.70.354P36RH6-311YESมีจำหน่าย21124

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRT-RH6-P-M1.7X0.35 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) สำหรับเหล็กกล้า_NRT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NRT-RH11-P-M12X1.25
NRT-RH3-B-M3.5X0.6
NRT-RH3-B-M3X0.5
NRT-RH6-P-M12X1.75
NRT-RH6-P-M2.3X0.4
NRT-RH6-P-M2.5X0.45
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,060.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.254P82RH11-8.523NO-12584

฿ 351.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM3.50.62P48RH31849NO-12421

฿ 351.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.52P46RH31849NO-12411

฿ 1,060.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.754P82RH6-8.523NO-12542

฿ 396.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.30.44P42RH6-313YESมีจำหน่าย21160

฿ 396.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.50.454P44RH6-314YESมีจำหน่าย21172