(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูฉีดขึ้นรูปจากพลาสติก เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ สเตนเลส ฯลฯ ด้วย การยืดตัวสูง เศษตัดจะไม่กำจัดออกจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
NRT-RH5-P-M1.7X0.35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 478.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 4P | 36 | RH5 | - | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 21122 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRT-RH5-P-M1.7X0.35 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) สำหรับเหล็กกล้า_NRT
รหัสสินค้า |
---|
NRT-RH11-P-M12X1.25 |
NRT-RH3-B-M3.5X0.6 |
NRT-RH3-B-M3X0.5 |
NRT-RH5-P-M1.8X0.35 |
NRT-RH5-P-M10X1 |
NRT-RH5-P-M10X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 4P | 82 | RH11 | - | 8.5 | 23 | NO | - | 12584 | ||
฿ 351.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | RH3 | 18 | 4 | 9 | NO | - | 12421 | ||
฿ 351.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 2P | 46 | RH3 | 18 | 4 | 9 | NO | - | 12411 | ||
฿ 533.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.8 | 0.35 | 4P | 36 | RH5 | - | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 21128 | ||
฿ 817.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 4P | 75 | RH5 | - | 7 | 19 | NO | - | 12530 | ||
฿ 804.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 4P | 75 | RH5 | - | 7 | 19 | NO | - | 12518 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง