(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่มีปัญหาเศษแตกหักเมื่อเทียบกับการดอกต๊าปสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม ช่วยให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้สำหรับการแปรรูปชิ้นส่วน เหล็กกล้าตีขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
*ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า M2.6 หรือต่ำกว่าอาจเปลี่ยนเป็นผงเหล็กกล้า HSS (CPM) ได้ตลอดเวลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,095.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1 | 0.25 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 30 | RH4 | - | 3 | 5.5 | NO | - | 8321961 | ||
฿ 1,025.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M1.2 | 0.25 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | RH4 | - | 3 | 5.5 | NO | - | 8321965 | ||
฿ 1,285.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M1.4 | 0.3 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 34 | RH4 | - | 3 | 7 | NO | - | 8321969 | ||
฿ 1,105.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M1.6 | 0.2 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | NO | - | 8321977 | ||
฿ 1,280.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M1.6 | 0.35 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | NO | - | 8321973 | ||
฿ 1,235.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.7 | 0.35 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | NO | - | 8321981 | ||
฿ 862.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2 | 0.4 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 40 | RH4 | - | 3 | 8 | NO | - | 8321985 | ||
฿ 845.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 42 | RH4 | - | 3 | 9.5 | NO | - | 8321989 | ||
฿ 809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 44 | RH4 | - | 3 | 9.5 | NO | มีจำหน่าย | 8321993 | |
฿ 809.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.6 | 0.45 | 2P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 44 | RH4 | - | 3 | 9.5 | NO | มีจำหน่าย | 8321997 | ||
฿ 1,095.00 | TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M1 | 0.25 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 30 | RH4 | - | 3 | 5.5 | YES | มีจำหน่าย | 8321960 | |
฿ 1,355.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.2 | 0.25 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | RH4 | - | 3 | 5.5 | YES | มีจำหน่าย | 8321964 | ||
฿ 974.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4 | 0.3 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 34 | RH4 | - | 3 | 7 | YES | มีจำหน่าย | 8321968 | ||
฿ 1,105.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M1.6 | 0.2 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 8321976 | |
฿ 1,280.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M1.6 | 0.35 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 8321972 | ||
฿ 930.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M1.7 | 0.35 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 8321980 | ||
฿ 862.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 40 | RH4 | - | 3 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 8321984 | ||
฿ 845.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 42 | RH4 | - | 3 | 9.5 | YES | มีจำหน่าย | 8321988 | ||
฿ 809.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 44 | RH4 | - | 3 | 9.5 | YES | มีจำหน่าย | 8321992 | ||
฿ 809.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 4P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 44 | RH4 | - | 3 | 9.5 | YES | มีจำหน่าย | 8321996 | ||
฿ 814.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 46 | RH5 | 18 | 4 | 9 | NO | มีจำหน่าย | 8322009 | ||
฿ 1,232.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 70 | RH5 | - | 6.2 | 12 | NO | - | 8322075 | ||
฿ 1,498.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH5 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322107 | ||
฿ 1,498.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH5 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322121 | ||
฿ 765.00 | TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 46 | RH5 | 18 | 4 | 9 | YES | มีจำหน่าย | 8322008 | ||
฿ 835.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 52 | RH6 | 20 | 5 | 10 | NO | มีจำหน่าย | 8322033 | ||
฿ 884.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | NO | มีจำหน่าย | 8322045 | ||
฿ 2,269.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH6 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322145 | ||
฿ 780.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 52 | RH6 | 20 | 5 | 10 | YES | มีจำหน่าย | 8322032 | ||
฿ 827.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 8322044 | |
฿ 933.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 62 | RH7 | 24 | 6 | 10 | NO | มีจำหน่าย | 8322057 | ||
฿ 1,419.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 70 | RH7 | - | 6.2 | 12 | NO | - | 8322091 | ||
฿ 1,256.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 70 | RH7 | - | 6.2 | 12 | NO | - | 8322077 | ||
฿ 2,088.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322135 | ||
฿ 1,524.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322109 | ||
฿ 1,882.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322123 | ||
฿ 3,598.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322195 | ||
฿ 2,320.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322161 | ||
฿ 2,320.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322177 | ||
฿ 875.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 62 | RH7 | 24 | 6 | 10 | YES | มีจำหน่าย | 8322056 | |
฿ 1,232.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 70 | RH7 | - | 6.2 | 12 | NO | - | 8322090 | ||
฿ 1,538.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 70 | RH7 | - | 6.2 | 12 | NO | - | 8322076 | ||
฿ 2,088.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322134 | ||
฿ 1,882.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322108 | ||
฿ 1,323.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322122 | ||
฿ 3,598.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322194 | ||
฿ 2,853.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322160 | ||
฿ 2,853.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322176 | ||
฿ 1,232.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 70 | RH8 | - | 6.2 | 12 | NO | - | 8322079 | ||
฿ 1,498.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH8 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322125 | ||
฿ 2,853.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH8 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322147 | ||
฿ 2,005.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH8 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322146 | ||
฿ 923.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 62 | RH9 | 24 | 6 | 10 | NO | - | 8322059 | ||
฿ 1,498.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH9 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322111 | ||
฿ 4,476.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 88 | RH9 | - | 10.5 | 20 | NO | - | 8322227 | ||
฿ 4,497.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 95 | RH9 | - | 12.5 | 20 | NO | - | 8322255 | |
฿ 2,269.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH10 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322149 | ||
฿ 4,476.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 88 | RH10 | - | 10.5 | 20 | NO | - | 8322217 | ||
฿ 5,551.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 2 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 95 | RH10 | - | 12.5 | 20 | NO | - | 8322245 | ||
฿ 6,225.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 110 | RH10 | - | 14 | 15 | NO | - | 8322267 | ||
฿ 7,669.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 125 | RH10 | - | 15 | 15 | NO | - | 8322277 | ||
฿ 8,917.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 125 | RH10 | - | 17 | 15 | NO | - | 8322287 | ||
฿ 10,601.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 140 | RH10 | - | 19 | 15 | NO | - | 8322299 | ||
฿ 7,018.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 2.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 125 | RH11 | - | 14 | 20 | NO | - | 8322263 | ||
฿ 7,669.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 2.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 140 | RH11 | - | 15 | 20 | NO | - | 8322273 | ||
฿ 8,917.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M22 | 2.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 140 | RH11 | - | 17 | 20 | NO | - | 8322283 | ||
฿ 10,601.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 160 | RH13 | - | 19 | 18 | NO | - | 8322295 | ||
฿ 14,619.00 ฿ 10,838.53 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M27 | 3 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 160 | RH13 | - | 20 | 18 | NO | - | 8322305 | ||
฿ 16,029.00 ฿ 11,887.11 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M30 | 3.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 180 | RH14 | - | 23 | 21 | NO | - | 8322313 | ||
฿ 18,528.00 ฿ 13,716.28 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M33 | 3.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 180 | RH14 | - | 25 | 21 | NO | - | 8322321 | ||
฿ 21,514.00 ฿ 15,916.06 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M36 | 4 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 200 | RH15 | - | 28 | 24 | NO | - | 8322329 | ||
฿ 30,255.00 ฿ 22,406.85 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M42 | 4.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 200 | RH16 | - | 32 | 27 | NO | - | 8322337 | ||
฿ 35,847.00 ฿ 26,594.89 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M45 | 4.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 220 | RH16 | - | 35 | 27 | NO | - | 8322345 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง