(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่มีปัญหาเศษแตกหักเมื่อเทียบกับการดอกต๊าปสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม ช่วยให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้สำหรับการแปรรูปชิ้นส่วน เหล็กกล้าตีขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
*ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า M2.6 หรือต่ำกว่าอาจเปลี่ยนเป็นผงเหล็กกล้า HSS (CPM) ได้ตลอดเวลา
รหัสสินค้า |
---|
S-XPF-RH7-P-M10X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,323.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322122 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-XPF-RH7-P-M10X1.25 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (X Performer)_S-XPF
รหัสสินค้า |
---|
S-XPF-RH10-B-M18X1.5 |
S-XPF-RH10-B-M20X1.5 |
S-XPF-RH10-B-M22X1.5 |
S-XPF-RH7-P-M10X1.5 |
S-XPF-RH7-P-M12X1 |
S-XPF-RH7-P-M12X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,225.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 110 | RH10 | - | 14 | 15 | NO | - | 8322267 | ||
฿ 7,669.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 125 | RH10 | - | 15 | 15 | NO | - | 8322277 | ||
฿ 8,917.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 2P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 125 | RH10 | - | 17 | 15 | NO | - | 8322287 | ||
฿ 1,882.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 75 | RH7 | - | 7 | 15 | NO | - | 8322108 | ||
฿ 3,598.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322194 | ||
฿ 2,853.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 4P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 82 | RH7 | - | 8.5 | 17 | NO | - | 8322176 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง