(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อตจะแตกต่างกันไปจากการเจาะรูระหว่างการทำงานแบบเดินหน้า แต่ก็ไม่เกิดการม้วนจนเกิดไป ทำให้การจัดการเส้นผ่านศูนย์กลางของรูทำได้ง่าย ด้วยการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อต ทำให้สามารถนำขอบที่แตกออกจากเกลียวตัวเมียได้
รหัสสินค้า |
---|
V-EG-NRT-P-RH6-M5X0.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,005.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 2 | 11 | YES | 8321424 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | ติ่ง | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-EG-NRT-P-RH6-M5X0.8 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V พร้อมขอบตัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (EG-NRT)_V-EG-NRT
รหัสสินค้า |
---|
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1 |
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.25 |
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.5 |
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1 |
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.25 |
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,900.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321465 | ||
฿ 1,710.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321463 | ||
฿ 1,710.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321461 | ||
฿ 1,900.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1 | 4P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321464 | ||
฿ 1,710.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 4P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321462 | ||
฿ 1,710.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 4P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321460 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง