(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
VP-NRT-P-RH7-M8X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 957.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 4P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | - | 8317568 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP-NRT-P-RH7-M8X1.25 ในชุด ดอกต๊าป CPM แบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V_VP-NRT
รหัสสินค้า |
---|
VP-NRT-B-RH4-M1.7X0.35 |
VP-NRT-B-RH4-M1X0.25 |
VP-NRT-B-RH4-M2.3X0.4 |
VP-NRT-P-RH8-M12X1.75 |
VP-NRT-P-RH8-M5X0.8 |
VP-NRT-P-RH9-M6X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 758.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | RH4 | - | 3 | 11 | NO | - | 8317431 | ||
฿ 892.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1 | 0.25 | 2P | 30 | RH4 | - | 3 | 7 | NO | - | 8317411 | ||
฿ 688.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | RH4 | - | 3 | 13 | YES | - | 8317447 | ||
฿ 1,763.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 4P | 82 | RH8 | - | 8.5 | 23 | NO | - | 8317610 | ||
฿ 855.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH8 | 22 | 5.5 | 11 | NO | มีจำหน่าย | 8317542 | ||
฿ 896.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 4P | 62 | RH9 | 24 | 6 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 8317554 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง