1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ TiN_TIN-NRT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ TiN_TIN-NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 584.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมทั้งเหล็กกล้าและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก สามารถกัดด้วยความเร็วสูง และเพิ่มความทนทานสูงขึ้นมาก ทำให้การกัดที่มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
TIN-NRT-P-RH5-NO1-64UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,011.00

TAP 1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.1UN644P36RH5-311YESมีจำหน่าย8307412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-NRT-P-RH5-NO1-64UNC ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ TiN_TIN-NRT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TIN-NRT-B-RH10-M20X1.5
TIN-NRT-B-RH11-M18X2.5
TIN-NRT-B-RH11-M20X2.5
TIN-NRT-P-RH5-NO1-72UNF
TIN-NRT-P-RH5-NO10-32UNF
TIN-NRT-P-RH5-NO12-28UNF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 4,990.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM201.52P105RH10-1530NO-10797

฿ 4,459.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM182.52P100RH11-1429NO-10791

฿ 4,825.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM202.52P105RH11-1530NO-10795

฿ 1,011.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.1UN724P36RH5-311YESมีจำหน่าย8307420

฿ 972.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.10UN324P60RH5225.511YESมีจำหน่าย8307528

฿ 988.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.12UN284P60RH5225.511YESมีจำหน่าย8307544