(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมทั้งเหล็กกล้าและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก สามารถกัดด้วยความเร็วสูง และเพิ่มความทนทานสูงขึ้นมาก ทำให้การกัดที่มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
TIN-NRT-B-RH7-M12X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,915.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 2P | 82 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | - | 10777 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-NRT-B-RH7-M12X1.5 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ TiN_TIN-NRT
รหัสสินค้า |
---|
TIN-NRT-B-RH10-M20X1.5 |
TIN-NRT-B-RH11-M18X2.5 |
TIN-NRT-B-RH11-M20X2.5 |
TIN-NRT-B-RH7-M6X1 |
TIN-NRT-B-RH7-M8X1 |
TIN-NRT-B-RH7-M8X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,990.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 1.5 | 2P | 105 | RH10 | - | 15 | 30 | NO | - | 10797 | |
฿ 4,459.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 2.5 | 2P | 100 | RH11 | - | 14 | 29 | NO | - | 10791 | ||
฿ 4,825.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 2P | 105 | RH11 | - | 15 | 30 | NO | - | 10795 | ||
฿ 647.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 2P | 62 | RH7 | 24 | 6 | 12 | NO | - | 10747 | ||
฿ 1,209.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 2P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | - | 10759 | ||
฿ 874.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 2P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | - | 10755 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง