(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกต๊าปร่องตรง
· ชนิดสกรู: เกลียวท่อตรง
· เกลียวลบคม: 4 P
· วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (อัลลอยที่คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.45%) [◎] / เหล็กอัลลอย (SCM) [◎] / เหล็กกล้าหล่อ (SC) [◎] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) [○] / ทองแดง (Cu) [○] / ทองเหลือง (Bs) [○] / เหล็กหล่อทองเหลือง (BsC) [○] / บรอนซ์ (PB) [○] / วัสดุอลูมิเนียมรีด (AL) [○] / อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ (AC, ADC) [○] / แมกนีเซียมอัลลอยหล่อ (MC) [○] / ซิงค์อัลลอยหล่อ (ZDC) [○] / เทอร์โมพลาสติก (ไวนิลคลอไรด์ ไนล่อน และอื่นๆ) [○]
รหัสสินค้า |
---|
EX-POT-SPT-1/2-14 |
EX-POT-SPT-1/4-19 |
EX-POT-SPT-1/8-28 |
EX-POT-SPT-1-11 |
EX-POT-SPT-3/4-14 |
EX-POT-SPT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,188.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | G1/2 | 14 | 80 | OH3 | 18 | 3 | 35 | 13674 | ||
฿ 835.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | G1/4 | 19 | 62 | OH3 | 11 | 3 | 28 | 13672 | ||
฿ 571.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | G1/8 | 28 | 55 | OH2 | 8 | 3 | 19 | 13671 | ||
฿ 8,421.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | G1 | 11 | 95 | OH4 | 26 | 4 | 45 | 13678 | ||
฿ 4,472.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | G3/4 | 14 | 85 | OH3 | 23 | 3 | 35 | 13676 | ||
฿ 1,674.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | G3/8 | 19 | 65 | OH3 | 14 | 3 | 28 | 13673 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ขนาน | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ศูนย์ภายนอก | YES |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง