1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียวขนานสำหรับท่อ ชนิดด้ามยาว LT-SFT-SPT

ดอกต๊าปร่องเกลียวขนานสำหรับท่อ ชนิดด้ามยาว LT-SFT-SPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,555.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพื่อให้เข้ากับรูปทรงของชิ้นงาน จึงมีแบบปลายแหลมสำหรับรูทะลุและแบบเกลียวสำหรับรูตัน

รหัสสินค้า
LT-SFT-SPT-1/2-14X150
LT-SFT-SPT-1/4-19X120
LT-SFT-SPT-1/4-19X150
LT-SFT-SPT-1/8-28X120
LT-SFT-SPT-1/8-28X150
LT-SFT-SPT-1-11X150
LT-SFT-SPT-3/4-14X150
LT-SFT-SPT-3/8-19X120
LT-SFT-SPT-3/8-19X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 4,415.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF1/214150184358309669

฿ 1,740.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF1/419120113288309659

฿ 2,229.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF1/419150113288309660

฿ 1,555.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF1/82812083198309655

฿ 2,135.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF1/82815083198309656

฿ 10,138.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF111150264458309685

฿ 6,968.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF3/414150234358309677

฿ 2,864.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF3/819120143288309664

฿ 3,708.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน PF3/819150143288309665

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ขนาน จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2
ศูนย์ภายนอก