(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูทะลุของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีอัดขึ้นรูป หรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC
รหัสสินค้า |
---|
CPM-POT-OH4-M16X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,335.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22186 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPM-POT-OH4-M16X2 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดได้ยาก CPM-POT
รหัสสินค้า |
---|
CPM-POT-OH2-M2.5X0.45 |
CPM-POT-OH2-M2.6X0.45 |
CPM-POT-OH2-M2X0.4 |
CPM-POT-OH4-M18X1.5 |
CPM-POT-OH4-M18X2.5 |
CPM-POT-OH4-M20X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22108 | |
฿ 583.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22110 | |
฿ 774.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 2 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 22104 | ||
฿ 3,195.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22198 | |
฿ 3,195.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 2.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22194 | |
฿ 4,150.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 1.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22206 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง