1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดได้ยาก CPM-POT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดได้ยาก CPM-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูทะลุของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีอัดขึ้นรูป หรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC

รหัสสินค้า
CPM-POT-OH3-M16X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,335.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M161.595OH35212.5432NO-22190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPM-POT-OH3-M16X1.5 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดได้ยาก CPM-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CPM-POT-OH2-M2.5X0.45
CPM-POT-OH2-M2.6X0.45
CPM-POT-OH2-M2X0.4
CPM-POT-OH3-M3X0.5
CPM-POT-OH3-M4X0.7
CPM-POT-OH3-M5X0.8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 540.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M2.50.4544OH2-3214YESมีจำหน่าย22108

฿ 583.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M2.60.4544OH2-3214YESมีจำหน่าย22110

฿ 774.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M20.440OH2-3212YESมีจำหน่าย22104

฿ 312.00

1 ชิ้น 5 วัน M30.546OH3194311YESมีจำหน่าย22112

฿ 298.00

1 ชิ้น 5 วัน M40.752OH3215313YESมีจำหน่าย22120

฿ 303.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.860OH3245.5316YESมีจำหน่าย22126