(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับเครื่องที่มีกลไกฟีดแบบ Full-lead โดยสามารถใช้ในการต๊าปรูทะลุแบบความเร็วสูงและความละเอียดสูง
รหัสสินค้า |
---|
HS-LT-RFT-M4X0.7-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,342.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8304013 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 6P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-LT-RFT-M4X0.7-100 ในชุด ดอกต๊าป SYNCHRO ชนิดเกลียว LH พร้อมด้ามยาว_HS-LT-RFT
รหัสสินค้า |
---|
HS-LT-RFT-M10X1.5-150 |
HS-LT-RFT-M12X1.25-100 |
HS-LT-RFT-M12X1.25-150 |
HS-LT-RFT-M4X0.7-150 |
HS-LT-RFT-M5X0.8-100 |
HS-LT-RFT-M5X0.8-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,499.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 150 | OH4 | 41 | 8 | 3 | 24 | YES | - | 8304032 | ||
฿ 1,957.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 100 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | NO | - | 8304049 | ||
฿ 3,070.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 150 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | NO | - | 8304051 | ||
฿ 2,363.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 150 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8304015 | ||
฿ 1,222.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 16 | YES | - | 8304016 | ||
฿ 1,940.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 150 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 16 | YES | - | 8304018 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง