(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับเครื่องที่มีกลไกฟีดแบบ Full-lead โดยสามารถใช้ในการต๊าปรูทะลุแบบความเร็วสูงและความละเอียดสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,410.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 8304010 | ||
฿ 1,455.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 120 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 8304011 | ||
฿ 1,342.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8304013 | ||
฿ 2,363.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 150 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8304015 | ||
฿ 1,222.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 16 | YES | - | 8304016 | ||
฿ 1,940.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 150 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 16 | YES | - | 8304018 | ||
฿ 1,072.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 8304019 | ||
฿ 1,901.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 8304021 | ||
฿ 1,342.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 100 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 22 | YES | - | 8304023 | ||
฿ 2,190.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 150 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 22 | YES | - | 8304025 | ||
฿ 1,576.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 100 | OH4 | 41 | 8 | 3 | 24 | YES | - | 8304030 | ||
฿ 2,499.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 150 | OH4 | 41 | 8 | 3 | 24 | YES | - | 8304032 | ||
฿ 1,628.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 100 | OH4 | 41 | 8 | 3 | 24 | YES | - | 8304034 | ||
฿ 2,568.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | OH4 | 41 | 8 | 3 | 24 | YES | - | 8304036 | ||
฿ 1,957.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 100 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | YES | - | 8304045 | ||
฿ 3,070.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 150 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | NO | - | 8304047 | ||
฿ 1,957.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 100 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | NO | - | 8304049 | ||
฿ 3,070.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 150 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | NO | - | 8304051 | ||
฿ 1,957.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 100 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | YES | - | 8304041 | ||
฿ 3,070.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 150 | OH4 | 48 | 10 | 3 | 29 | YES | - | 8304043 | ||
฿ 3,617.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 150 | OH4 | 48 | 12 | 3 | 30 | NO | - | 8304062 | ||
฿ 3,617.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 150 | OH5 | 48 | 12 | 3 | 30 | NO | - | 8304058 | ||
฿ 3,936.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 1.5 | 150 | OH4 | 60 | 16 | 3 | 32 | NO | - | 8304069 | ||
฿ 3,936.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 2 | 150 | OH5 | 60 | 16 | 3 | 32 | NO | - | 8304065 | ||
฿ 4,985.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 1.5 | 150 | OH4 | 70 | 16 | 4 | 37 | NO | - | 8304075 | ||
฿ 4,985.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 2.5 | 150 | OH5 | 70 | 16 | 4 | 37 | NO | - | 8304072 | ||
฿ 6,103.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 1.5 | 150 | OH4 | 75 | 16 | 4 | 37 | NO | - | 8304081 | ||
฿ 6,103.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 2.5 | 150 | OH5 | 75 | 16 | 4 | 37 | NO | - | 8304078 | ||
฿ 7,106.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M22 | 1.5 | 150 | OH4 | 80 | 20 | 4 | 38 | NO | - | 8304087 | ||
฿ 7,106.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M22 | 2.5 | 150 | OH5 | 80 | 20 | 4 | 38 | NO | - | 8304084 | ||
฿ 8,474.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 1.5 | 150 | OH4 | 90 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 8304093 | ||
฿ 8,474.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | 150 | OH5 | 90 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 8304090 | ||
฿ 13,011.00 ฿ 11,276.63 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M27 | 3 | 200 | OH5 | 98 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 8304098 | ||
฿ 14,996.00 ฿ 13,039.02 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M30 | 3.5 | 200 | OH6 | 110 | 25 | 4 | 48 | NO | - | 8304106 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 6P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง