(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โดยใช้สำหรับการตัดวัสดุที่เศษโลหะก่อตัวเป็นขดลวดต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าเศษตัดจะถูกดันไปข้างหน้าเพื่อไม่ให้กีดขวาง
รหัสสินค้า |
---|
EX-POT-OH3-7/16-14UNC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 646.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 14 | 80 | OH3 | - | 48 | 8 | 3 | 25 | NO | - | 16980 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-POT-OH3-7/16-14UNC ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับใช้งานทั่วไป EX-POT
รหัสสินค้า |
---|
EX-POT-OH1-M1.4X0.3 |
EX-POT-OH1-M1.6X0.35 |
EX-POT-OH1-M1.7X0.35 |
EX-POT-OH3-7/16-20UNF |
EX-POT-OH3-7/8-14UNF |
EX-POT-OH3-9/16-12UNC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 9 | NO | มีจำหน่าย | 16010 | ||
฿ 444.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.35 | 36 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 10 | NO | มีจำหน่าย | 16014 | ||
฿ 402.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 36 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 11 | NO | มีจำหน่าย | 16019 | ||
฿ 646.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 20 | 80 | OH3 | - | 48 | 8 | 3 | 25 | NO | - | 16983 | ||
฿ 2,872.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/8UN | 14 | 115 | OH3 | - | 63 | 17 | 3 | 38 | NO | - | 17032 | ||
฿ 1,131.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 9/16UN | 12 | 90 | OH3 | - | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 17005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง