1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับใช้งานทั่วไป EX-POT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับใช้งานทั่วไป EX-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โดยใช้สำหรับการตัดวัสดุที่เศษโลหะก่อตัวเป็นขดลวดต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าเศษตัดจะถูกดันไปข้างหน้าเพื่อไม่ให้กีดขวาง

รหัสสินค้า
EX-POT-OH2-M7X0.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ด้ายซ้ายมือขวา ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 440.00

TAP 1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM70.7565OH2-336.2319NOมีจำหน่าย16127

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-POT-OH2-M7X0.75 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับใช้งานทั่วไป EX-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-POT-OH1-M1.4X0.3
EX-POT-OH1-M1.6X0.35
EX-POT-OH1-M1.7X0.35
EX-POT-OH2-M7X1
EX-POT-OH2-M8X0.5
EX-POT-OH2-M8X0.75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ด้ายซ้ายมือขวา ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 444.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.40.334OH1--329NOมีจำหน่าย16010

฿ 444.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM1.60.3536OH1--3210NOมีจำหน่าย16014

฿ 402.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM1.70.3536OH1--3211NOมีจำหน่าย16019

฿ 307.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM7165OH2-336.2319NOมีจำหน่าย16122

฿ 590.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM80.570OH2-376.2322NOมีจำหน่าย16141

฿ 482.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM80.7570OH2-376.2322NOมีจำหน่าย16137