(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้ตัดไทเทเนียมอัลลอย (Ti-6Al-4V หรืออื่นๆ) ที่บ่มจนมีความแข็ง 40 ถึง 45 HRC หลังผ่านกระบวนการโซลูชั่นความร้อนได้พร้อมความแข็งแรงสูง ประสิทธิภาพสูง พร้อมมีความเสถียร โดยเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน การบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมเคมี
รหัสสินค้า |
---|
V-TI-POT-5/16-24UNJF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 24 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | YES | 8316670 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | จำนวนร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-TI-POT-5/16-24UNJF ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับไทเทเนียมอัลลอย V-TI-POT
รหัสสินค้า |
---|
V-TI-POT-1/4-28UNJF |
V-TI-POT-3/8-16UNJC |
V-TI-POT-3/8-24UNJF |
V-TI-POT-7/16-14UNJC |
V-TI-POT-7/16-20UNJF |
V-TI-POT-M10X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 28 | 62 | OH2 | - | 6 | 24 | YES | 8316661 | ||
฿ 1,362.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UNJ | 16 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 8316676 | ||
฿ 1,362.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-UNJ | 24 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 8316682 | ||
฿ 1,837.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 14 | 80 | OH3 | 40 | 10.5 | 25 | NO | 8316691 | ||
฿ 1,837.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 20 | 80 | OH3 | 40 | 10.5 | 25 | NO | 8316694 | ||
฿ 1,419.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 28780 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง