1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับไทเทเนียมอัลลอย V-TI-POT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับไทเทเนียมอัลลอย V-TI-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 887.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้ตัดไทเทเนียมอัลลอย (Ti-6Al-4V หรืออื่นๆ) ที่บ่มจนมีความแข็ง 40 ถึง 45 HRC หลังผ่านกระบวนการโซลูชั่นความร้อนได้พร้อมความแข็งแรงสูง ประสิทธิภาพสูง พร้อมมีความเสถียร โดยเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน การบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมเคมี

รหัสสินค้า
V-TI-POT-NO6-32UNJC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 892.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.6UNJ3248OH226418YES8316633

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-TI-POT-NO6-32UNJC ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับไทเทเนียมอัลลอย V-TI-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
V-TI-POT-1/4-28UNJF
V-TI-POT-3/8-16UNJC
V-TI-POT-3/8-24UNJF
V-TI-POT-NO6-40UNJF
V-TI-POT-NO8-32UNJC
V-TI-POT-NO8-36UNJF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 988.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UNJ2862OH2-624YES8316661

฿ 1,362.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์3/8UNJ1675OH3418.524NO8316676

฿ 1,362.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์3/8-UNJ2475OH3418.524NO8316682

฿ 892.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.6UNJ4048OH226418YES8316636

฿ 887.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.8UNJ3252OH221520YES8316640

฿ 887.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.8UNJ3652OH221520YES8316642