1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มอบความคมชัดและความทนทานที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้ในการเจาะรูสำหรับสเตนเลสที่ตัดได้ยาก

รหัสสินค้า
EX-SUS-POT-OH2-M5X0.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 242.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.860OH2245.5316YESมีจำหน่าย14135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-POT-OH2-M5X0.8 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-SUS-POT-OH1-M2.3X0.4
EX-SUS-POT-OH1-M2X0.4
EX-SUS-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-SUS-POT-OH2-M5X0.9
EX-SUS-POT-OH2-M6X1
EX-SUS-POT-OH2-M8X1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 500.00

1 ชิ้น 91 วัน M2.30.442OH1-3213YESมีจำหน่าย15025

฿ 557.00

1 ชิ้น 91 วัน M20.440OH1-3212YESมีจำหน่าย15019

฿ 436.00

1 ชิ้น 91 วัน M2.50.4544OH2-3214YESมีจำหน่าย15027

฿ 309.00

1 ชิ้น 5 วัน M50.960OH2245.5316YESมีจำหน่าย24219

฿ 257.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6162OH2296319YESมีจำหน่าย14139

฿ 588.00

1 ชิ้น 91 วัน M8170OH2376.2322YESมีจำหน่าย24234