(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มอบความคมชัดและความทนทานที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้ในการเจาะรูสำหรับสเตนเลสที่ตัดได้ยาก
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-POT-OH5-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 24255 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-POT-OH5-M12X1.75 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-POT-OH1-M2.3X0.4 |
EX-SUS-POT-OH1-M2X0.4 |
EX-SUS-POT-OH2-M2.5X0.45 |
EX-SUS-POT-OH5-M14X1.5 |
EX-SUS-POT-OH5-M14X2 |
EX-SUS-POT-OH5-M16X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 15025 | ||
฿ 557.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 15019 | ||
฿ 436.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 15027 | ||
฿ 1,373.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 24272 | ||
฿ 1,373.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 24269 | ||
฿ 1,813.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 24280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง