(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานต๊าปความเร็วสูงกับวัสดุสเตนเลส วัสดุอบแข็ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TIN-POT-OH4-M12X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,096.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | 10838 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-POT-OH4-M12X1.25 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลม เคลือบ TiN TIN-POT
รหัสสินค้า |
---|
TIN-POT-OH1-M2X0.4 |
TIN-POT-OH2-M2.5X0.45 |
TIN-POT-OH2-M2.6X0.45 |
TIN-POT-OH4-M12X1.75 |
TIN-POT-OH4-M14X2 |
TIN-POT-OH4-M16X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 884.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | YES | 10803 | ||
฿ 770.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10807 | ||
฿ 734.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10809 | ||
฿ 1,096.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | 10832 | ||
฿ 1,833.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | 10845 | ||
฿ 2,370.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | 10851 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง