(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานต๊าปความเร็วสูงกับวัสดุสเตนเลส วัสดุอบแข็ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TIN-POT-OH5-M30X3.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,569.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M30 | 3.5 | 135 | OH5 | 74 | 23 | 3 | 48 | NO | 10883 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-POT-OH5-M30X3.5 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลม เคลือบ TiN TIN-POT
รหัสสินค้า |
---|
TIN-POT-OH1-M2X0.4 |
TIN-POT-OH2-M2.5X0.45 |
TIN-POT-OH2-M2.6X0.45 |
TIN-POT-OH5-M33X3.5 |
TIN-POT-OH5-M36X4 |
TIN-POT-OH5-M42X4.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 884.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | YES | 10803 | ||
฿ 770.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10807 | ||
฿ 734.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10809 | |
฿ 13,536.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 3 | 51 | NO | 10887 | ||
฿ 14,791.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M36 | 4 | 155 | OH5 | 82 | 28 | 4 | 57 | NO | 10891 | ||
฿ 21,882.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M42 | 4.5 | 175 | OH5 | 93 | 32 | 4 | 60 | NO | 10895 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง