(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือแบบคอมโพสิทที่สามารถเจาะรูไพล็อต + แชมเฟอร์ + ทำเกลียวตัวเมียได้ โดยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนเครื่องมือ ลดเวลาที่ใช้ระหว่างการตัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
DR-O-PNAC-M12X1.75-2D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวลิงก์ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางบาก | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,865.00 ฿ 19,928.51 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 89 | 9.9 | 27.4 | 16 | 48 | 12.3 | 13.5 | 10.3 | 22.9 | 8330536 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องต๊าปเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | จำนวนร่อง | 2 | ติ่ง | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR-O-PNAC-M12X1.75-2D ในชุด ซีรีส์ Planet Cutter, Super Planet พร้อมชุดรูน้ำมัน DR-O-PNAC
รหัสสินค้า |
---|
DR-O-PNAC-M10X1.5-2D |
DR-O-PNAC-M6X1-2D |
DR-O-PNAC-M8X1.25-2D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวลิงก์ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางบาก | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,929.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1 | 79 | 8.2 | 23.7 | 12 | 45 | 10.3 | 11 | 8.5 | 19.6 | 8330524 | ||
฿ 23,251.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 62 | 4.8 | 14.7 | 8 | 36 | 6.3 | 7 | 5 | 12.1 | 8330500 | ||
฿ 26,618.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 75 | 6.5 | 18.5 | 10 | 40 | 8.3 | 9 | 6.8 | 15.1 | 8330512 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง