1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ Planet Cutter, Super Planet DR-PNAC (รหัสสินค้า)

TAP

ซีรีส์ Planet Cutter, Super Planet DR-PNAC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,207.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือแบบคอมโพสิทที่สามารถเจาะรูไพล็อต + แชมเฟอร์ + ทำเกลียวตัวเมียได้ โดยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนเครื่องมือ ลดเวลาที่ใช้ระหว่างการตัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสสินค้า
DR-PNAC-M10X1.5-2D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(mm)
ความยาวของใบมีด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวลิงก์
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางบาก เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 27,703.00

฿ 14,042.65

TAP 1 ชิ้น 91 วัน M101.5798.223.7124510.3118.519.68330424

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN จำนวนร่อง 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR-PNAC-M10X1.5-2D ในชุด ซีรีส์ Planet Cutter, Super Planet DR-PNAC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DR-PNAC-M10X1-2D
DR-PNAC-M10X1.25-2D
DR-PNAC-M12X1.25-2D
DR-PNAC-M12X1.50-2D
DR-PNAC-M12X1.75-2D
DR-PNAC-M6X1-2D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(mm)
ความยาวของใบมีด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวลิงก์
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางบาก เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 29,059.00

1 ชิ้น 91 วัน M101798.724124510.311920.18330426

฿ 29,059.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.25798.524124510.3118.820.18330425

฿ 38,833.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.258910.228.3164812.313.510.823.98330438

฿ 38,833.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.58910.228.6164812.313.510.524.18330437

฿ 37,041.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.75899.927.4164812.313.510.322.98330436

฿ 12,207.00

1 ชิ้น 91 วัน M61624.814.78366.37512.18330400